Julkaise tuotteesi
Bathroom tower
Deante

Bathroom tower

Push to open system - opening drawers by pressing the front., Exceptional durability thanks to appropriate UV varnishes, Ready-to-use furniture without the need for assembly, Polish quality with care for the environment
Tekniset tiedot
  • Furniture: Material: MDF, particle board Finish: white Finish technology: varnishing with UV lacquer Surface type: shine Installation method: wall-mounted Width [mm]: 350 Height [mm]: 1600 Depth [mm]: 350 Number of shelves: 5 Shelf adjustment: Yes Assembled furniture: Yes
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSDI_6SL1
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-04-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1650
  • Leveys (mm)390
  • Syvyys (mm)390
Liittyviä
  • Suunniteltu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste