Julkaise tuotteesi
Bathroom tower
Bathroom tower
Bathroom tower
    Deante

    Bathroom tower

    Push to open system - opening drawers by pressing the front., Exceptional durability thanks to appropriate UV varnishes, Ready-to-use furniture without the need for assembly, Polish quality with care for the environment
    Tekniset tiedot
    • Furniture: Material: MDF, particle board Finish: black Finish technology: varnishing with UV lacquer Surface type: matte Installation method: wall-mounted Width [mm]: 350 Height [mm]: 1600 Depth [mm]: 350 Number of shelves: 5 Shelf adjustment: Yes Assembled furniture: Yes
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSDI_NSL1
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-04-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1650
    • Leveys (mm)390
    • Syvyys (mm)390
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste