Julkaise tuotteesi
2447LEPUK SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
DELABIE

2447LEPUK SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer

SECURITHERM pressure-balancing wall-mounted mechanical sink mixer, 200mm centres. Anti-scalding safety: HW flow rate is reduced if CW flow rate fails (and vice versa). Securitouch thermal insulation prevents burns. Flat fixed under spout L. 150mm with hygienic flow straightener suitable for fitting a BIOFIL terminal filter. Ø 40mm pressure-balancing ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Body and spout with smooth interiors and low water volume (reduce niches where bacteria can develop). Flow rate regulated at 5 lpm. Chrome-plated brass body. Hygiene control lever L. 150mm. Supplied with in-line STOP/CHECK connectors M1/2" M3/4" ideal for hospitals. 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite2447LEPUK
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäBasin mixer
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-06-08
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)188.19
  • Leveys (mm)265
  • Syvyys (mm)239.09
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)1760.18
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
  • OmniClass-numero23-31 11 19 15
  • OmniClass-nimikePressure Balanced Faucet Mixing Valves

Alueellinen saatavuus

Oseania Eurooppa Pohjois-Amerikka