Julkaise tuotteesi
682001 Floor trap
DELABIE

682001 Floor trap

Floor trap for hard floors (tiles or concrete floors) with adjustable height: Flow rate 36 lpm (meets standards). Water level 50mm. 100x100mm bright polished stainless steel grid. Horizontal (elbow joint not supplied) or vertical outlet Ø 40mm integrated into the height of the floor trap (saves height and space in all dimensions). Integrated waterproof plate to seal waterproof membrane. Withstands high temperatures: 60°C continuous, 85°C peak. Plunger with handle: easy to grip and easy to clean. Smooth PVC body (prevents build-up of impurities). Classified non-flammable (American certification UL94). 110mm high, adjusts up to 80mm with extension. Grid fixed with 2 stainless steel screws. 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite682001
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäFloor trap
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-07-18
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-numero23-31 27 00
  • OmniClass-nimikeFloor Drains

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka
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
Pohjois-Korea