Julkaise tuotteesi
683001 Floor trap
DELABIE

683001 Floor trap

4.2 / 5 tähteä4.2(11 arvostelua)
Floor trap for hard floors (tiles or concrete) with adjustable height: Flow rate 36 lpm (meets standards). Water level 50mm. 150x150mm bright polished stainless steel plate and grid. Horizontal (elbow joint not supplied) or vertical outlet Ø 40mm integrated into the height of the floor trap (saves height and space in all dimensions). Integrated waterproof plate to seal waterproof membrane. Withstands high temperatures: 60°C continuous, 85°C peak. Plunger with handle: easy to grip and easy to clean. Smooth PVC body (prevents build-up of impurities). Classified non-flammable (American certification UL94). 110mm high, adjusts up to 70mm with extension. Grid fixed with 2 stainless steel screws. 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite683001
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäFloor trap
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-07-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)149
  • Leveys (mm)149
  • Syvyys (mm)3
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)898
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-numero23-31 27 00
  • OmniClass-nimikeFloor Drains

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka