Julkaise tuotteesi
733020 PREMIX COMPACT Thermostatic mixing valve
DELABIE

733020 PREMIX COMPACT Thermostatic mixing valve

Thermostatic mixing valve for mixed water distribution from 30 - 60°C: For 1 to 11 sanitary points-of-use (depending on the flow rate). Anti-scalding safety: immediate shut-off if cold or hot water supply fails. Adjustable temperature from 30 - 60°C, can be blocked by the installer. Brass body. Filters and non-return valves. Minimum flow rate to operate: from 5 - 33 lpm. Thermal shocks are possible. M¾". 40mm centres. 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite733020
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäThermostatic mixing valve
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-07-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)47
  • Leveys (mm)126
  • Syvyys (mm)38
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)543
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-numero23-31 11 19 11
  • OmniClass-nimikeThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka