Julkaise tuotteesi
Delta Breez GBR-CRD GreenBuilder Ceiling Radiation Damper

Delta Breez GBR-CRD GreenBuilder Ceiling Radiation Damper

The damper employs a folded curtain style blade for point-of-origin control of radiant heat in a ventilation system. GBR-CRD installs horizontally in the ceiling membrane for floor/ceiling or roof/ceiling assemblies with a fire resistance rating up to and including 3 hours.
  • UL and cUL listed and exceeds UL 555C for use in 3-hour fire rated assemblies
  • Warnock-Hersey certified for use in fi re rated floor/ceiling or roof/ceiling assemblies
  • CSFM listing: 3226-0368:104
  • Meets NFPA Standards: 90A and 101
  • Meets Building Code Standards: IBC, NBC, NFPA, SBC, and UBC
  • Available for Delta Breez Ventilation Fans: GBR50, GBR50L, GBR80, GBR80L, GBR80H, GBR80HL, GBR80MHL, GBR80LED, GBR100, GBR100H and GBR100L
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitedelta-gbrcrd
  • TuoteperheAir Curtains
  • TuoteryhmäDelta Breez
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-04-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta
  • UNSPSC-nimiFire protection
  • UNSPSC-koodi4619
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_65_24_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFire dampers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 33 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFire Dampers
  • OmniClass-numero23-33 29 23
  • OmniClass-nimikeFire Dampers
  • CSI UniFormat II -koodiD40
  • CSI UniFormat II -nimikeFIRE PROTECTION