Julkaise tuotteesi
Atlantic Guardin palisade-aidat
Atlantic Guardin palisade-aidat
Atlantic Guardin palisade-aidat
    Demex AB

    Atlantic Guardin palisade-aidat

    Atlantic Guard -palisadi-aita antaa sekä esteettisen että kestävän vaikutelman, joka viestii korkeasta turvallisuudesta. Helposti asennettavat paneelit parantavat suojaa kiinteistön ympärillä ja tarjoavat samalla tyylikkään ja ammattimaisen ulkonäön.
    Tekniset tiedot
    • Atlantic Guard -palisadi-aitaa voidaan yksinkertaisen rakenteensa ansiosta toimittaa käytännössä missä tahansa korkeudessa.

      Pystyprofiilit: 15 × 15 mm

      Vaakaprofiilit: 50 × 30 mm

      Elementin pituus: 3000 mm

      Elementin korkeus: 500–2400 mm (lisäkorkeuksia saatavilla pyynnöstä).

      Harbor on saatavana kaikissa väreissä (aina kuumasinkitty esikäsittelynä). Yleisimmät vaihtoehdot ovat:

      Elementit: Sinkitty (FZV), tummanvihreä (MG), oliivinvihreä (OG), musta (SV)

      Tolpat: Sinkitty (FZV), tummanvihreä (MG), oliivinvihreä (OG), musta (SV)

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteAtlantic-Guard
    • TuoteperheFence
    • TuoteryhmäPalisade fence
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-06-04
    • Painoksen numero1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Aitaukset

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText