Julkaise tuotteesi
Iberian kaartin palisade-aidat
Iberian kaartin palisade-aidat
Iberian kaartin palisade-aidat
    Demex AB

    Iberian kaartin palisade-aidat

    Iberia Guard -palisadi-aita antaa sekä esteettisen että kestävän vaikutelman, joka viestii korkeasta turvallisuudesta. Helposti asennettavat paneelit parantavat suojaa kiinteistön ympärillä ja tarjoavat samalla tyylikkään ja ammattimaisen ulkonäön.
    Tekniset tiedot
    • Iberia Guard -palisadiaitaa voidaan yksinkertaisen rakenteensa ansiosta toimittaa käytännössä missä tahansa korkeudessa. Pystyprofiilit: 20 × 20 mm Vaakaprofiilit: 50 × 30 mm Elementin pituus: 3000 mm Elementin korkeus: 500–2400 mm (lisäkorkeuksia saatavilla pyynnöstä). Iberiaa on saatavana kaikissa väreissä (aina kuumasinkitty esikäsittelynä). Yleisimmät vaihtoehdot ovat: Elementit: Sinkitty (FZV), tummanvihreä (MG), oliivinvihreä (OG), musta (SV) Pylvät: Sinkitty (FZV), tummanvihreä (MG), oliivinvihreä (OG), musta (SV)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteIberia-Guard
    • TuoteperheFence
    • TuoteryhmäPalisade fence
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-06-04
    • Painoksen numero1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Aitaukset

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText