Julkaise tuotteesi
Viking Basic -paneeliaita
Viking Basic -paneeliaita
    Demex AB

    Viking Basic -paneeliaita

    Viking Basic -elementit voidaan toimittaa käytännössä millä tahansa korkeudella. Järjestelmä koostuu pistehitsatuista verkkoelementeistä, tolpista ja kiinnitystarvikkeista, ja sitä voidaan täydentää samalla verkkotäytteellä varustetuilla porttijärjestelmillä. Viking Basic -elementit on suunniteltu niille, jotka haluavat jotain kestävämpää kuin verkkoaita, mutta pitävät Viking Guardia ja Viking Safea hieman liian raskaita. Toisin kuin Viking Guard ja Viking Safe, Viking Basic -elementeissä on vahvistustaitoja, jotka tekevät elementistä erittäin jäykän ja helposti käsiteltävän.
    Tekniset tiedot
    • VIKING PERUSPANEELIT Pystysuuntainen lanka: Ø 5 mm Vaakasuuntainen lanka: Ø 5 mm Silmäkoko: 50/200 tai 100/200 mm Paneelin pituus: 2510 mm Paneelin korkeus: 630–2430 mm (lisäkorkeuksia saatavilla pyynnöstä) VIKING PERUSPOLLARIT Viking Basic Beta -pylväät Viking Basic -turvapylväät Viking Basic Speedfixing -pylväät Viking Basic PS -turvapylväät Viking Basic Masterfix -pylväät
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteViking-Basic
    • TuoteperheFence
    • TuoteryhmäPanel fence
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-07-07
    • Painoksen numero1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Aitaukset

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText