Julkaise tuotteesi
Viking Guard -aitajärjestelmä
Viking Guard -aitajärjestelmä
    Demex AB

    Viking Guard -aitajärjestelmä

    Turvallisen lähiverkon suojauksen merkitys on kasvanut viime vuosina murtojen lisääntymisen myötä. Viking Guard -aitajärjestelmä on suunniteltu niille, jotka tarvitsevat enemmän kuin tavallisen verkkoaidan ja etsivät korkeampaa turvallisuustasoa yhdistettynä ammattimaiseen ulkonäköön. Viking Guard -paneelit ovat vahvin Demexin kolmesta paneelijärjestelmästä: Viking Basic, Viking Safe ja Viking Guard. Järjestelmä on suunniteltu tarjoamaan parannettua suojaa monenlaisissa sovelluksissa. Viking Guard sopii erinomaisesti vaativiin ympäristöihin pylväsjärjestelmän ansiosta, joka on erittäin helppo asentaa jopa epätasaiseen maastoon. Paneelit voidaan asentaa joko jatkuvasti tai kiinnittää suoraan pylväisiin, mikä tarjoaa joustavuutta suunnittelussa ja rakentamisessa. Viking Guard sopii erityisesti asennuksiin, joissa on korkeat turvallisuus- ja estetiikkavaatimukset, joten se on suosittu valinta teollisuusalueille ja julkisiin tiloihin. Järjestelmää on saatavana käytännössä kaikissa korkeuksissa, ja se koostuu pistehitsatuista verkkopaneeleista, pylväistä ja kiinnitysosista. Sitä voidaan myös täydentää yhteensopivilla porttijärjestelmillä, joissa on sama verkkotäyte.
    Tekniset tiedot
    • VIKING GUARD -AITAPANEELIT Pystysuuntainen lanka: ø 6 mm Vaakasuuntainen lanka: ø 8 mm (kaksinkertainen) Silmäkoko: 50/200 tai 100/200 mm Paneelin pituus: 2 510 mm Paneelin korkeus: 630–2 430 mm (lisäkorkeuksia saatavilla pyynnöstä) VIKING GUARD -AITATOLPAT Viking Speed ​​-pylväät Viking Alfa -pylväät Viking Beta -pylväät PITKÄ KÄYTTÖIKÄ Paneelit ja pylväät kuumasinkitään GALV-FE-menetelmällä standardin DIN EN ISO 1461 mukaisesti – tämä takaa pidemmän käyttöiän – tai ne voidaan myöhemmin pinnoittaa korkealaatuisella Z-LACK-jauhemaalilla. Sinkityksen yhteydessä tehdään mekaaninen esikäsittely optimaalisen pinnan aikaansaamiseksi. Pohjustus epoksijauheella takaa paremman tarttuvuuden ja pinnoitteen optimaalisen käyttöiän. Z-LACK-jauhemaalaus polyesterillä antaa säänkestävyydelle optimaalisen pyöristyksen.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteViking-Guard
    • TuoteperheFence
    • TuoteryhmäPanel fence
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-07-07
    • Painoksen numero1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Aitaukset

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText