Julkaise tuotteesi
Viking Älyaitajärjestelmä
Viking Älyaitajärjestelmä
    Demex AB

    Viking Älyaitajärjestelmä

    Viking Smart -takorauta-aita on jatkuva ja nivelletty palisadijärjestelmä, jossa on valinnaiset keihäänkärjet profiiliputkissa ja koristepalloilla varustetut tolppien päät. Viking Smart on rakennettu palisadipaneeleista ja -pylväistä. Paneeleissa on 50 × 30 mm:n vaakasuorat profiilit ja 25 × 25 mm:n nivelletyt pystysuorat profiilit taotuilla keihäänkärjillä. Tolppien mitat ovat 60 × 60 × 2 mm ja niiden päällä on taottu kuulapääty. Jokainen paneeli on 3000 mm pitkä, mutta ne on liitetty jatkuvasti yhteen, jolloin muodostuu aita ilman näkyviä saumoja. Profiilien välinen etäisyys on 100 mm.
    Tekniset tiedot
    • Pystyprofiilit: 25 × 25 mm

      Vaakaprofiilit: 50 × 30 mm neliöputket

      Paneelin pituus: 3000 mm

      Pilven koko: 60 x 60 mm

      Aidan korkeudet: 900 mm, 1200 mm, 1450 mm, 1750 mm

      Aidan korkeudet: 900 mm, 1200 mm, 1450 mm, 1750 mm

      Aidan värit: Kuumasinkitty, musta, vihreä (tumma sävy), harmaa, valkoinen

      Huomautus: Nämä ovat vakiokorkeuksia ja -värejä. Tilauksesta saatavilla mittatilaustyönä mitä tahansa kokoa ja RAL- tai NCS-värejä.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteViking-Smart
    • TuoteperheFence
    • TuoteryhmäPanel fence
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-07-07
    • Painoksen numero1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Aitaukset

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText