Julkaise tuotteesi
COUTURE - WALL LAMP LED PETIT
COUTURE - WALL LAMP LED PETIT
COUTURE - WALL LAMP LED PETIT
COUTURE - WALL LAMP LED PETIT
COUTURE - WALL LAMP LED PETIT
COUTURE - WALL LAMP LED PETIT
COUTURE - WALL LAMP LED PETIT
COUTURE - WALL LAMP LED PETIT

    COUTURE - WALL LAMP LED PETIT

    The Grand Couture wall lamp is ideal for installation at the head of a bed to bring out the dandy spirit. Equipped with a flexible LED reading light, it is particularly recommended for comfortable reading with or without the light from the main lamp, thanks to its double switch. Composed of an elegant and refined shade in the shape of a diffusing white bow tie and black fabric, Couture dresses up the space with panache and refinement, giving your decor plenty of personality and chic. Available in two shade sizes and three standard colors. Also available without reading light.

    Tekniset tiedot
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 28 x l. 18 x H. 28 cm / L. 12.6’’ x l. 7.5’’ x H. 13.0’’

      Materials : Fabric, lacquered steel

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 40 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 40 W - Not included

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecouture-wall-lamp-led-petit
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-07-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)280
    • Leveys (mm)280
    • Syvyys (mm)180
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)16
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka