Julkaise tuotteesi
COUTURE - WALL LAMP PETIT
COUTURE - WALL LAMP PETIT
COUTURE - WALL LAMP PETIT
COUTURE - WALL LAMP PETIT
COUTURE - WALL LAMP PETIT
COUTURE - WALL LAMP PETIT
COUTURE - WALL LAMP PETIT
COUTURE - WALL LAMP PETIT
COUTURE - WALL LAMP PETIT
COUTURE - WALL LAMP PETIT

    COUTURE - WALL LAMP PETIT

    The Petit Couture sconce is ideal for wall-mounting at the head of a bed, in a hallway or in a living room to provide atmospheric lighting. This luminaire adds personality and chic to your decor. Composed of an elegant, refined shade in the shape of a diffusing white bow tie and black fabric, Couture dresses any space with panache and refinement. Available in two shade sizes and three standard colors. Also available with LED reading light.

    Tekniset tiedot
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 32 x l. 19 x H. 26 cm / L. 12.6’’ x l. 7.5’’ x H. 10.2’’

      Materials : Fabric, lacquered steel

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 40 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 40 W - Not included

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecouture-wall-lamp-petit
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-07-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)260
    • Leveys (mm)320
    • Syvyys (mm)190
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)0.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka