Julkaise tuotteesi
JAZZLINE - WALL LAMP DUO
JAZZLINE - WALL LAMP DUO
JAZZLINE - WALL LAMP DUO
JAZZLINE - WALL LAMP DUO
JAZZLINE - WALL LAMP DUO

    JAZZLINE - WALL LAMP DUO

    Ideal for interiors that combine retro charm with a modern design, this luminaire embodies the spirit of swing and the glamour of jazz in the 1920s. The wall lamp in duo version Jazzline adapts harmoniously to both
    contemporary and classic spaces, adding a touch of sophistication.

    The brass-colored structure, subtly shaped into a “Z”, evokes graceful melodic lines, while the delicate white cotton shades diffuse a soft, warm light. This wall light adds a refined, timeless touch to any space.

    Tekniset tiedot
    • Design: Designheure Studio

      1 Standard finish available / Custom made colors possible

      Dimensions : 
      L. 26 x l. 15 x H. 44cm / L. 10.2’’ x l. 5.9’’ x H. 17.3’’
      Materials :
      Fabric, lacquered steel


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 2 x Max 15 W LED equiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 60mm /Ø Max 2.4’’

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 2 x Max 15 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb -Ø Max 60mm /Ø Max 2.4’’

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitejazzline-wall-lamp-duo
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-07-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)440
    • Leveys (mm)260
    • Syvyys (mm)150
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka