Julkaise tuotteesi
BLANK
DITON

BLANK

SLOT DRAIN CHANNEL SETUP is used to drain water off durable surfaces such as pavements, driveways and parking areas. This type of slot drain is for high and low traffic areas including personal application. The 100 mm inner diameter of the channel is fully sufficient for any rainwater drainage off the given durable surface. The manufacturing technology is unique; the whole slot drain is produced by a vibropress machine. Thanks to that, we can lower our price significantly, unlike rival products.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteblank
  • TuoteperheSewerage program
  • TuoteryhmäSlotted gutters
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-04-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)200
  • Leveys (mm)200
  • Syvyys (mm)100
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBetoni
  • Toissijainen materiaaliBetoni
  • Suunniteltu:Tsekin tasavalta
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • IFC-luokitusPutken segmentti
  • UNSPSC-nimiRain gutters and accessories
  • UNSPSC-koodi301517