Julkaise tuotteesi
13801660 Meta bath spout for wall mounting 200 mm
13801660 Meta bath spout for wall mounting 200 mm
13801660 Meta bath spout for wall mounting 200 mm
    Dornbracht

    13801660 Meta bath spout for wall mounting 200 mm

    Meta bath spout for wall mounting 200 mm

    Ota yhteyttä brändiin Dornbracht

    Tekniset tiedot
    • Meta bath spout for wall mounting 200 mm

      • 200 mm projection
      • circular normal flow
      • rosette Ø 60 mm
      • hole diameter 37 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 24.6 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite13801660
    • TuoteperheMeta
    • TuoteryhmäMETA
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-11
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.64
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011421
    • ETIM-nimiOutlet for sanitary taps