Julkaise tuotteesi
13801670 IMO bath spout for wall mounting 200 mm
13801670 IMO bath spout for wall mounting 200 mm
    Dornbracht

    13801670 IMO bath spout for wall mounting 200 mm

    IMO bath spout for wall mounting 200 mm

    Ota yhteyttä brändiin Dornbracht

    Tekniset tiedot
    • IMO bath spout for wall mounting 200 mm

      • 200 mm projection
      • rectangular normal flow
      • hole diameter 37 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 25.1 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrom, platinum matt, chrome matt 

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite13801670
    • TuoteperheIMO
    • TuoteryhmäIMO
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-11
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.81
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011421
    • ETIM-nimiOutlet for sanitary taps