Julkaise tuotteesi
25863710 LULU Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 215 mm
25863710 LULU Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 215 mm
    Dornbracht

    25863710 LULU Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 215 mm

    LULU Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 215 mm

    Ota yhteyttä brändiin Dornbracht

    Tekniset tiedot
    • LULU Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 215 mm

      • 215 mm projection
      • spout: circular, air-enriched flow
      • complete hand shower set: normal flow
      • bar-type hand shower with anti-scale system
      • wall bracket
      • automatic bath/shower diverter
      • total height 932 - 1002 mm
      • stand pipe height 598 - 668 mm
      • height up to aerator 825 – 895 mm
      • push-on rosette 131 x 131 mm
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • max. flow 26.4 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min
        Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt

      Accessory is needed 3594597090 Concealed floor mounting

      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viite25863710
      • TuoteperheLulu
      • TuoteryhmäLULU
      • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
      • Julkaisupäivä2021-10-11
      • Painoksen numero1
      Liittyviä
      • Ensisijainen materiaaliMessinki
      • Suunniteltu:Saksa
      • Valmistettu:Saksa
      • Nettopaino (kg)9.89
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
      • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
      • ETIM-koodiEC010862
      • ETIM-nimiBath mixing tap
      • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
      • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
      • OmniClass-numero23-31 11 00
      • OmniClass-nimikeFaucets