Julkaise tuotteesi
26413980 Dornbracht Shower set without hand shower
26413980 Dornbracht Shower set without hand shower
26413980 Dornbracht Shower set without hand shower
26413980 Dornbracht Shower set without hand shower
26413980 Dornbracht Shower set without hand shower
26413980 Dornbracht Shower set without hand shower
    Dornbracht

    26413980 Dornbracht Shower set without hand shower

    Dornbracht Shower set without hand shower
    Tekniset tiedot
    • Dornbracht Shower set without hand shower

      • slide bar
      • Pipe diameter 18 mm
      • rosette 60 x 60 mm
      • gauge 800 mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • shower hose connector 3/8"

      This article does not include a hand shower!
      Fits MEM, CL.1, Symetrics, IMO

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, Dark Platinum matt


      Accessory is needed

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite26413980
    • TuoteperheGeneric
    • TuoteryhmäShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-11
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.98
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010109
    • ETIM-nimiSliding rod combination