Julkaise tuotteesi
27703360 Madison Hand shower set for bath rim or tile edge installation
27703360 Madison Hand shower set for bath rim or tile edge installation
27703360 Madison Hand shower set for bath rim or tile edge installation
27703360 Madison Hand shower set for bath rim or tile edge installation
27703360 Madison Hand shower set for bath rim or tile edge installation
27703360 Madison Hand shower set for bath rim or tile edge installation
    Dornbracht

    27703360 Madison Hand shower set for bath rim or tile edge installation

    Madison Hand shower set for bath rim or tile edge installation
    Tekniset tiedot
    • Madison Hand shower set for bath rim or tile edge installation

      • spray head Ø 64mm
      • normal flow
      • with anti-scale system
      • rosette Ø 55 mm
      • hole diameter 32 mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • max. flow 6.8 l/min

      Two-piece design allows hose to later be changed without dismantling the fitting.
      Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrom, platinum matt, platinum, Durabrass, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite27703360
    • TuoteperheMadison
    • TuoteryhmäMADISON
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-11
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.48
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010161
    • ETIM-nimiHand shower
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 19
    • OmniClass-nimikeShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD2020
    • CSI UniFormat II -nimikeDomestic Water Distribution