Julkaise tuotteesi
28002970FF0010 Madison Metal hand shower with porcelain insert (white) with one flow mode
28002970FF0010 Madison Metal hand shower with porcelain insert (white) with one flow mode
28002970FF0010 Madison Metal hand shower with porcelain insert (white) with one flow mode
28002970FF0010 Madison Metal hand shower with porcelain insert (white) with one flow mode
28002970FF0010 Madison Metal hand shower with porcelain insert (white) with one flow mode
28002970FF0010 Madison Metal hand shower with porcelain insert (white) with one flow mode
    Dornbracht

    28002970FF0010 Madison Metal hand shower with porcelain insert (white) with one flow mode

    Madison Metal hand shower with porcelain insert (white) with one flow mode
    Tekniset tiedot
    • Madison Metal hand shower with porcelain insert (white) with one flow mode

      • Standard spray mode
      • Ø 2-1/2"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, platinum, Durabrass, Brushed Durabrass, chrome matte, Dark Platinum matte

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite28002970FF0010
    • TuoteperheMadison
    • TuoteryhmäMADISON
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-19
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuu
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.52
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010161
    • ETIM-nimiHand shower
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 19
    • OmniClass-nimikeShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD2020
    • CSI UniFormat II -nimikeDomestic Water Distribution