Julkaise tuotteesi
28002978FF0010 Madison Hand shower with three flow modes 95 mm
28002978FF0010 Madison Hand shower with three flow modes 95 mm
28002978FF0010 Madison Hand shower with three flow modes 95 mm
28002978FF0010 Madison Hand shower with three flow modes 95 mm
28002978FF0010 Madison Hand shower with three flow modes 95 mm
28002978FF0010 Madison Hand shower with three flow modes 95 mm
    Dornbracht

    28002978FF0010 Madison Hand shower with three flow modes 95 mm

    Madison Hand shower with three flow modes 95 mm
    Tekniset tiedot
    • Madison Hand shower with three flow modes 95 mm

      • 3 individual sprays (standard, soft, massage)
      • Descaling system
      • Ø 3-3/4"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, platinum, Durabrass, brushed Durabrass, chrome matte, Dark Platinum matte

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite28002978FF0010
    • TuoteperheMadison
    • TuoteryhmäMADISON
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-19
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuu
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.32
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010161
    • ETIM-nimiHand shower
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 19
    • OmniClass-nimikeShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD2020
    • CSI UniFormat II -nimikeDomestic Water Distribution