Julkaise tuotteesi
28545977FF0010 Madison Rain shower with wall fixing
28545977FF0010 Madison Rain shower with wall fixing
28545977FF0010 Madison Rain shower with wall fixing
28545977FF0010 Madison Rain shower with wall fixing
28545977FF0010 Madison Rain shower with wall fixing
28545977FF0010 Madison Rain shower with wall fixing
    Dornbracht

    28545977FF0010 Madison Rain shower with wall fixing

    Madison Rain shower with wall fixing
    Tekniset tiedot
    • Madison Rain shower with wall fixing

      • 17-1/8" Projection
      • Stream: Rain
      • Descaling system
      • Rain shower Ø 7-7/8"
      • Flange diameter 2-1/8"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm
      • Codes & Standards
      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Available in chrome, platinum matte, platinum, Durabrass, Brushed Durabrass, Dark Platinum matte

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite28545977FF0010
    • TuoteperheMadison
    • TuoteryhmäMADISON
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-19
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011383
    • ETIM-nimiShower head
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures
    • OmniClass-numero23-31 17 19
    • OmniClass-nimikeShower Head Fixtures