Julkaise tuotteesi
33526664 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste
33526664 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste
33526664 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste
33526664 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste
    Dornbracht

    33526664 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste

    33526664 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste 125 mm

    Tekniset tiedot
    • 33526664 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste 125 mm

      • 125 mm projection
      • progressive cartridge
      • fixed spout
      • circular, air-enriched flow
      • height of mixer 140 mm
      • height up to aerator 52 mm
      • hole diameter 35 mm
      • 2x screw-in M 8 x 1 pressure hose, leak-tested
      • max. flow 5.7 l/min
      • lead-free

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite33526664
    • TuoteperheMeta
    • TuoteryhmäMETA
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-03-11
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.45
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC011328
    • ETIM-nimiWashbasin mixing tap
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka