Julkaise tuotteesi
36861664FF0010 Meta META PURE Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste
36861664FF0010 Meta META PURE Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste
36861664FF0010 Meta META PURE Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste
36861664FF0010 Meta META PURE Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste
    Dornbracht

    36861664FF0010 Meta META PURE Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste

    36861664FF0010 Meta META PURE Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste

    Tekniset tiedot
      • 250 mm projection
      • fixed spout
      • circular, air-enriched flow
      • hole diameter spout 37 mm
      • hole diameter single-lever mixer 57 mm
      • rosette for spout Ø 55mm
      • rosette for mixer Ø 78mm
      • max. flow 4.5 l/min
      • lead-free

      Codes & standards

      • NSF/ANSI 372

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

      Accessory is needed : 35860970-900010 Concealed wall-mounted single-lever mixer


      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viite36861664FF0010
      • TuoteperheMeta
      • TuoteryhmäMETA
      • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
      • Julkaisupäivä2022-03-11
      • Painoksen numero1
      Liittyviä
      • Ensisijainen materiaaliMessinki
      • Suunniteltu:Saksa
      • Valmistettu:Saksa
      • Nettopaino (kg)1.68
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
      • IFC-luokitusVenttiili
      • ETIM-koodiEC011327
      • ETIM-nimiBuilt-in mixing tap
      • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
      • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • OmniClass-numero23-31 11 00
      • OmniClass-nimikeFaucets