Julkaise tuotteesi
Curaflam® Inject BS+K10

Curaflam® Inject BS+K10

  • For combustible and non-combustible pipes and
  • Individual cables
  •  Building services: compressed air, sprinkler, electrical
Tekniset tiedot
  • FOR SEALING ACCORDING TO (M)LAR PIPES AND CABLES:

    • Steel, stainless steel, copper, cast Ø ≤ 160 mm
    • Aluminum Ø ≤ 32mm
    • Plastic, plastic compound Ø ≤ 32 mm
    • Individual cables and fiber optic cables

    FOR SEPARATION PURSUANT TO P-3138/0325-MPA BS FROM PIPES:

    • Steel, stainless steel (wall / ceiling) Ø ≤ 88.9 mm / ≤ 60.3 mm
    • Copper, cast (wall / ceiling) Ø ≤ 54.0 mm / ≤ 42.0 mm
    • Incl. synthetic rubber insulation (exact type see abP), insulation thickness ≤ 56.0 mm

    INSTALLATION CONDITIONS 

    • In blankets of thickness (M)LAR or P-3138/0325-MPA BS ≥ 80 mm / 150 mm
    • In walls of thickness (M)LAR or P-3138/0325-MPA BS ≥ 80 mm / 150 mm

    The requirements of the applicable MLAR in particular the distance regulations must be observed.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecartridge
  • TuoteperheFire protection systems
  • TuoteryhmäCuraflam® fire protection systems
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-04-05
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVaahtomuovi
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palo-ovet
  • IFC-luokitusObjekti
  • OmniClass-numero23-13 25 13 13 13
  • OmniClass-nimikeFire Safing Sealants