Julkaise tuotteesi
Supro - Breatheable Roof Underlay

Supro - Breatheable Roof Underlay

Reinforced breathable roof underlay for use in all supported and unsupported pitched roof applications, including warm, hybrid and cold roofs. Also suitable for Scottish sarking board systems, low pitched metal roofs as well as wall and floor applications. Roll sizes: 1 x 50 m and 1.5 x 50 m. Horizontal lap: 150 mm. Vertical lap: 300 mm.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSupro
  • TuoteperheBuilding Envelope Solutions
  • TuoteryhmäWater Resistant Membrane
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-03-19
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolyetyleeni
  • Toissijainen materiaaliPolypropeeni
  • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Valmistettu:Luxemburg
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_57_51
  • Uniclass 2015 -kuvausMembranes, liners, flexible sheets and fabrics