Julkaise tuotteesi
Tyvek Firecurb Housewrap

Tyvek Firecurb Housewrap

Wall breather membrane with Class B2 fire performance to Din 4102. A lightweight, vapour permeable membrane with high water resistance, providing durable, long-term secondary protection behind external cladding/facade coverings. Membrane should be fixed to a continuous supporting surface, such as sheathing boards, insulation or stone/masonry substrates. Roll size: 1.5 x 100 m. Horizontal lap: 100 mm. Vertical lap: 150 mm.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteTyvekFirecurbHousewrap
  • TuoteperheBuilding Envelope Solutions
  • TuoteryhmäFire Retardant Membrane
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-03-19
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolypropeeni
  • Toissijainen materiaaliPolypropeeni
  • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Valmistettu:Luxemburg
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_57_51
  • Uniclass 2015 -kuvausMembranes, liners, flexible sheets and fabrics