Julkaise tuotteesi
Drive Medical 13508 3 Panel Privacy Screen
Drive Medical 13508 3 Panel Privacy Screen
Drive Medical 13508 3 Panel Privacy Screen

    Drive Medical 13508 3 Panel Privacy Screen

    • Sturdy, 1" diameter anodized aluminum tubing.
    • Screens are 6 mil flame retardant bacteriostatic white vinyl.
    • Four, 3" hooded casters.
    • Easy-to-maintain and clean.
    • Each hinged panel measures: 56" (H), 27 ½" (W).

    As Featured on Amazon.com

    #DriveMedical #PrivacyScreen #3PanelPrivacyScreen #WhitePrivacyScreen

    Tekniset tiedot
    • Carton Shipping Weight: 20 lbs.
      Overall Height: 70.5"
      Warranty: Limited Lifetime
      Weight: 15 lbs.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDrive-Medical-13508-3-Panel-Privacy-Screen
    • TuoteperhePrivacy Screen
    • Tuoteryhmä3 Panel
    • TyyppiDokumentaatio (ainoastaan tiedot)
    • Julkaisupäivä2019-03-04
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliVinyyli
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePatient Care Equipment
    • OmniClass-numero23-25 45 00
    • OmniClass-nimikePatient Care Products