Julkaise tuotteesi
LuxeTech Collection - Luxury Vinyl Plank
DUCHATEAU

LuxeTech Collection - Luxury Vinyl Plank

Our LuxeTech® 20 Collection offers the ease of flowing click installation by using the latest 5G® Click technology, which speeds installation and enhances stability. Our attached HushWalk® acoustical underlayment adds luxurious foot feel. It is embossed in register for the ultimate in realism. The collection features ease of maintenance and durability. LuxeTech is FloorScore® is certified for low volatile organic compounds, ensuring an environment as healthy as it is beautiful/ 

Ota yhteyttä brändiin DUCHATEAU

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteluxetech-collection
  • TuoteperheFloors
  • TuoteryhmäHardwood Flooring
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-12-23
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVinyyli
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Vinyl
  • IFC-luokitusFloor
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20
  • Uniclass 2015 -kuvausFlooring and decking systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResilient Flooring
  • OmniClass-numero23-15 17 15
  • OmniClass-nimikeResilient Flooring

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat