Julkaise tuotteesi
CO2 Boxsensor
DUCO

CO2 Boxsensor

Box sensors can be integrated in the DucoBox Silent (CO2

- or moisture measurement) and

the DucoBox Energy Premium (only moisture measurement)

Tekniset tiedot
  • Box sensors can be installed very easily and quickly in the ventilation unit and provide CO2 and/or moisture measurement in an air duct. They are wired directly to the printed circuit board. This means that no cabling for room sensors has to be provided. A DucoBox Silent Connect can contain a maximum of two box sensors – one CO2 Box sensor and/or one Moisture Box sensor – which can each be clicked separately into a specific duct opening or together in one duct opening of the DucoBox.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteco2-boxsensor
  • TuoteperheMechanical Ventilation
  • TuoteryhmäVentilation Units
  • TyyppiAlikomponentti
  • Julkaisupäivä2022-03-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)110
  • Leveys (mm)45
  • Syvyys (mm)35
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)0.04
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEG015820
  • ETIM-nimiElectric and pneumatic sensors