Julkaise tuotteesi
Duc DoorVent
DUCO

Duc DoorVent

The DoorVent is a pass-through grille that can be fitted discretely in internal doors. In contrast to cracks under the door, the DoorVent avoids draughts and dampens annoying noise.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitedoorvent
  • TuoteperheLouvre Doors
  • TuoteryhmäDucoDoor Grille
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2022-05-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)58
  • Leveys (mm)436
  • Syvyys (mm)41
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)0.49
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Muu kuin mekaaninen ilmanvaihto
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEG015240
  • ETIM-nimiAir inlet/extraction units

Alueellinen saatavuus

Eurooppa