Julkaise tuotteesi
Humidity Room sensor RF/Wired (White & Black)
DUCO

Humidity Room sensor RF/Wired (White & Black)

Optional component within Duco's demand-controlled ventilation systems. The Humidity Sensor measures both relative humidity (RH) and temperature in moist rooms thus controlling the ventilation system. The humidity room sensor is powered by 230VAC or 24VDC and communicates wirelessly ('RF') or wired ('Wired').

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitehumidity-room-sensor-rf-wired-white-and-black
  • TuoteperheMechanical Ventilation
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2025-10-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)69
  • Leveys (mm)69
  • Syvyys (mm)55
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPC/ABS
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)0.18
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Muu kuin mekaaninen ilmanvaihto
  • ETIM-koodiEC011175
  • ETIM-nimiRoom hygrostat

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Yhdistynyt kuningaskunta