Julkaise tuotteesi
Silenzio ZR /ZR AK muurrooster
DUCO

Silenzio ZR /ZR AK muurrooster

The Silenzio is a wall-mounted grille that lends itself perfectly to renovation. Not only has the appearance been given a complete makeover, but from now on the Silenzio also has a ZR damper so that it can be effortlessly used in one of our ventilation systems. This sound-absorbing ventilation grid was specifically developed for situations where there is heavy noise pollution.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesilenzio-zr-muurrooster
  • TuoteperheSpecific Ventilation
  • TuoteryhmäWall transfer air vents
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2022-05-24
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)350
  • Leveys (mm)350
  • Syvyys (mm)105
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Muu kuin mekaaninen ilmanvaihto
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEG015560
  • ETIM-nimiAccessories for flue gases and air

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Yhdistynyt kuningaskunta