Julkaise tuotteesi
D2 Gravity - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D2 Gravity - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D2 Gravity - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D2 Gravity - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D2 Gravity - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D2 Gravity - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D2 Gravity - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
    Duscholux

    D2 Gravity - 2 Fixed + Slider twin doors for shower

    Shower enclosure. Slider twin door with 2 fixed panel, for shower in a recess. SQUARE design top guide and straight lines. Ride system with individual regulation integrated.
    Tekniset tiedot
    • To: Shower
      Type: Slider Door

      • Door for shower in a recess
      • 2 fixed segments + slider twin doors in a recces or a corner
      • 6 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Central magnetic closure
      • Handle opening
      • Width: from 1160 to 2000 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteD2GRAVITY_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
    • TuoteperheShower enclosure
    • TuoteryhmäD2 Gravity
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2013-12-31
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEG017920
    • ETIM-nimiSanitary partitions and cabins
    • UNSPSC-nimiBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC-koodi30181507
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTub and Shower Enclosures
    • OmniClass-numero23-15 11 15
    • OmniClass-nimikeSanitary Partitions and Cubicles
    • CSI UniFormat II -koodiC1030
    • CSI UniFormat II -nimikeFittings