Julkaise tuotteesi
D2 Swing - 2 Pivot twin doors for shower
D2 Swing - 2 Pivot twin doors for shower
D2 Swing - 2 Pivot twin doors for shower
D2 Swing - 2 Pivot twin doors for shower
D2 Swing - 2 Pivot twin doors for shower
    Duscholux

    D2 Swing - 2 Pivot twin doors for shower

    Shower enclosure. Pivot twin door at 180°, for shower in a recess. Modular-Installation-System: make possible the combination of fixed panels and pivot doors. Pivot doors with lift system to prevent wear of Dam Kits. Reduced-Frame-Design. Additional water drip profile with adhesive fixation. Bottom water-deflector-strips. Transparent magnetic door closure
    Tekniset tiedot
    • To: Shower
      Type: Pivot Door
      • Hinged/pivot door for shower in a recess
      • Pivot twin doors at 180º
      • 5 mm Safety glass
      • Central magnetic closure
      • Without lower guide profile
      • Handle opening
      • Width: from 500 to 1400 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteD2SWING_2PUERTAS_DUCHA
    • TuoteperheShower enclosure
    • TuoteryhmäD2 Swing
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-09-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEG017920
    • ETIM-nimiSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTub and Shower Enclosures
    • OmniClass-numero23-15 11 15
    • OmniClass-nimikeSanitary Partitions and Cubicles