Julkaise tuotteesi
D3 Essence - Separator - 1 Fixed + 1 Pivot door for bath
D3 Essence - Separator - 1 Fixed + 1 Pivot door for bath
D3 Essence - Separator - 1 Fixed + 1 Pivot door for bath
D3 Essence - Separator - 1 Fixed + 1 Pivot door for bath
D3 Essence - Separator - 1 Fixed + 1 Pivot door for bath
    Duscholux

    D3 Essence - Separator - 1 Fixed + 1 Pivot door for bath

    1/2 Pivot single door al 180° + 1 fixing segment for bath in a recess or in a corner
    Tekniset tiedot
    • To: Bathroom (bath)
      Type: Pivot Door
      • Separator bath + door fixed
      • 1 fixed segment + 1 pivot door at 180º
      • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Width: from 520 to 1200 mm
      • Standards height of 1500 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteD3_ESSENCE_SEPARADOR_1FIJO_1PUERTA_BANERA
    • TuoteperheShower enclosure
    • TuoteryhmäWalk in
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-04-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEG017920
    • ETIM-nimiSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTub and Shower Enclosures
    • OmniClass-numero23-15 11 15
    • OmniClass-nimikeSanitary Partitions and Cubicles