Julkaise tuotteesi
D3 Gredel  - Separator - Fixed panel + Slider door for bath
D3 Gredel  - Separator - Fixed panel + Slider door for bath
D3 Gredel  - Separator - Fixed panel + Slider door for bath
D3 Gredel  - Separator - Fixed panel + Slider door for bath
D3 Gredel  - Separator - Fixed panel + Slider door for bath
    Duscholux

    D3 Gredel - Separator - Fixed panel + Slider door for bath

    Separator. Slider single door with 1 fixed panel, for bath. SQUARE design top guide and straight lines. Ride system with individual regulation integrated. Knobs minimalist design. Watertight lower Dam kit and finishal synthetic joints. Removable lower part/guide, for cleaning inside parts of the glass screens. Magnetic door closure integrated in aluminum strip profile
    Tekniset tiedot
    • To: Bathroom (bath) / Shower
      Type: Slider Door

      • Door for shower and bath
      • 1 fixed + slider door for a recess or a corner
      • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Squared top guide
      • Opening through pool frames.
      • Width: from 700 to 1800 mm
      • Standards height of 1600 and 2000 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteD3GREDEL_SEPARADOR_1FIJO_1PUERTA_BANERA
    • TuoteperheShower enclosure
    • TuoteryhmäD3 Gredel
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-04-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEG017920
    • ETIM-nimiSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTub and Shower Enclosures
    • OmniClass-numero23-15 11 15
    • OmniClass-nimikeSanitary Partitions and Cubicles

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa