Julkaise tuotteesi
D5 Air - Separator - Fixed panel shower
D5 Air - Separator - Fixed panel shower
D5 Air - Separator - Fixed panel shower
D5 Air - Separator - Fixed panel shower
D5 Air - Separator - Fixed panel shower
D5 Air - Separator - Fixed panel shower
    Duscholux

    D5 Air - Separator - Fixed panel shower

    Glass screen of separation of shower Without beam stabilizer profile 10 mm. Safety glass
    Tekniset tiedot
    • To: Bathroom (bath) / Shower
      Type: Fixed panel
      • Overbath screen
      • Fixed separator
      • 10 mm Safety glass
      • Width: from 600 to 1500 mm
      • 2200 mm height Model
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteD5_AIR_SEPARADOR_FIJO_DUCHA
    • TuoteperheShower enclosure
    • TuoteryhmäWalk in
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-04-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEG017920
    • ETIM-nimiSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTub and Shower Enclosures
    • OmniClass-numero23-15 11 15
    • OmniClass-nimikeSanitary Partitions and Cubicles