Julkaise tuotteesi
Color Captain Chandelier 29"
Color Captain Chandelier 29"
Color Captain Chandelier 29"
Color Captain Chandelier 29"
Color Captain Chandelier 29"
Color Captain Chandelier 29"

    Color Captain Chandelier 29"

    The Color Captain Chandelier is a two-tier chandelier of aluminum and solid brass, with a swivel mechanism on each tier that lets the arms rotate to adjust the fixture's shape and fit. Each tier measures 29 inches in length, with six inches of vertical distance between tiers. Powder-coated in a choice of 14 colors.

    The Captain is wired with four E26 sockets rated at a maximum of 15 watts each and is dimmable with a compatible dimmer. It is UL listed for dry locations and is available in hanging heights from 18 to 84 inches, with custom heights on request, which makes it suited to dining tables, long islands, stairwells, and double-height spaces. Well-suited to both residential and commercial interiors, including hospitality and restaurant settings. 

    Tekniset tiedot
    • Dimensions

      Tier Length: 29"
      Vertical Distance Between Tiers: 6"
      Canopy Size: 5" x 1.5"

      Hanging Height

      18", 24", 36", 48", 60", 72", & 84". Increased height available by request.

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      4 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for dry locations in United States and Canada.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecolor-captain-chandelier-29
    • TuoteperheCaptain Chandelier
    • TuoteryhmäChandeliers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-10-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)84
    • Leveys (tuumaa)29
    • Syvyys (tuumaa)29
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattokruunu
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000027
    • ETIM-nimiLuminaires
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Yhdysvallat
    BIMobjectin tuotekirjasto

    Design App for Revit

    Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

    Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

    • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
    • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
    • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä