Julkaise tuotteesi
Color Hemi Sconce 8"
Color Hemi Sconce 8"
Color Hemi Sconce 8"
Color Hemi Sconce 8"
Color Hemi Sconce 8"
Color Hemi Sconce 8"

    Color Hemi Sconce 8"

    The Color Hemi Sconce 8" pairs a bold, dome-shaped silhouette with a colorful interior, exposed bulb and angled shade. The result is a fixture with strong visual presence despite its simple, single-form construction.

    Its rounded, sculptural profile makes it a striking choice for bedrooms, hallways, vanities, and living spaces, while its color-forward glow also suits accent lighting in commercial and hospitality settings. Install as a single fixture or repeat in multiples for a bold choice across a wall.

    Tekniset tiedot
    • Dimensions: Depth: 5", Dome: 8", Backplate: 5"

      Width: 203mm

      Height: 203mm

      Depth: 127mm

      Weight: 2667g

      Primary material: Aluminum

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecolor-hemi-dome-sconce-8
    • TuoteperheHemi Sconce
    • TuoteryhmäWall Sconces
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-08-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)203
    • Leveys (mm)203
    • Syvyys (mm)127
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (kg)2667
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Surface Mounted

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Yhdysvallat