Julkaise tuotteesi
Color Hemi Flush Mount
Color Hemi Flush Mount
Color Hemi Flush Mount
Color Hemi Flush Mount
Color Hemi Flush Mount
Color Hemi Flush Mount
Color Hemi Flush Mount

    Color Hemi Flush Mount

    The Color Hemi Flush Mount 12" delivers a classic and modern silhouette with a customizable, color-forward twist. Available in 14 colors and three finishes, this fixture is flexible in matching or coordinating any interior design.

    The compact, low-profile design is ideal for hallways, bedrooms, kitchens, closets, laundry rooms, offices, boutique retail spaces, hospitality corridors, and break areas where ceiling height is limited but style is essential.

    Tekniset tiedot
    • Dimensions

      Varies by SKU.
      SKU: 50131-8, Dome diameter = 8", Installed height = 5"
      SKU: 50131-10, Dome diameter = 10", Installed height = 6"
      SKU: 50131-12, Dome diameter = 12", Installed height = 7"
      Available as a wall sconce in 2 sizes. Installs on ceiling or wall.

      Weight

      1-3 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on a compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      One medium (E26) base socket.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulb not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecolor-hemi-flush-mount-lighting
    • TuoteperheLighting
    • TuoteryhmäSurface Mounts
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-08-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)7
    • Leveys (tuumaa)12
    • Syvyys (tuumaa)12
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (paunaa)3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Surface Mounted
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000027
    • ETIM-nimiLuminaires
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Yhdysvallat