Julkaise tuotteesi
Color Icon 3 Sconce
Color Icon 3 Sconce
Color Icon 3 Sconce
Color Icon 3 Sconce
Color Icon 3 Sconce
Color Icon 3 Sconce
Color Icon 3 Sconce

    Color Icon 3 Sconce

    The Color Icon 3 Sconce offers a contemporary take on classic globe lighting, pairing a minimalist, CNC-machined aluminum body with hand-blown opal white glass globes for a fixture that feels both sculptural and refined. Its flexible orientation and range of color and finish options give it a distinct adaptability not often found in globe-style sconces.

    Installable horizontally or vertically, this fixture is especially well-suited to vanity and bathroom lighting, though it works equally well in hallways, bedrooms, and other residential or commercial spaces. Use as a single accent or pair symmetrically for a polished, elevated look.

    Tekniset tiedot
    • Dimensions: Length: 23", Depth: 10", Backplate: 5", Globe: 6"

      Width: 584mm

      Depth: 254mm

      Weight: 11050g

      Primary material: Aluminum

      Secondary material: Glass

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecolor-icon-3-globe-sconce
    • TuoteperheIcon 3 Sconce
    • TuoteryhmäWall Sconces
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-08-03
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)584
    • Syvyys (mm)254
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (kg)11050
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Surface Mounted

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Yhdysvallat