Julkaise tuotteesi
Color Legend 2 Sconce
Color Legend 2 Sconce
Color Legend 2 Sconce
Color Legend 2 Sconce
Color Legend 2 Sconce
Color Legend 2 Sconce

    Color Legend 2 Sconce

    The Color Legend 2 Sconce mounts two hand-blown opal glass globes on a horizontal bar, giving the fixture a wide, symmetrical footprint that reads as confidently architectural above a mirror. CNC-machined aluminum and solid brass hardware ground the piece, while its capped globes deliver soft, even light in both on and off states.

    Its horizontal spread makes it a natural fit above powder room, bathroom, and vanity mirrors, where balanced, wide-format lighting is essential. Available across 14 powder coat colors and finishes, it works as a single centered fixture or repeated along an extended vanity run.

    Tekniset tiedot
    • Dimensions: Length: 17", Height: 10.5", Depth: 7.5", Backplate: 5", Globe: 6"

      Width: 432mm

      Height: 267mm

      Depth: 190mm

      Weight: 11050g

      Primary material: Aluminum

      Secondary material: Brass

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecolor-legend-2-globe-sconce
    • TuoteperheLegend 2 Sconce
    • TuoteryhmäWall Sconces
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-08-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)267
    • Leveys (mm)432
    • Syvyys (mm)190
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (kg)11050
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Surface Mounted

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Yhdysvallat