Julkaise tuotteesi
Color Monarch Sconce
Color Monarch Sconce
Color Monarch Sconce
Color Monarch Sconce
Color Monarch Sconce
Color Monarch Sconce

    Color Monarch Sconce

    The Color Monarch Sconce delivers a linear silhouette with a bold arrangement of two statement bulb cups above and below a sculptural center cutout. Handcrafted from aluminum and brass and available in a range of customizable colors, this sleek fixture brings a sense of drama and dimension to any space, reading as both a lighting source and a design statement.

    Its compact, damp-rated construction makes it a versatile choice for primary bathrooms and powder rooms, while its bold profile also suits bedside lighting, hallway runs, and entryway moments. Ideal for residential and commercial projects alike, it pairs well with modern and transitional interiors. Install as a single statement piece or repeat in multiples for a rhythmic, elevated look.

    Tekniset tiedot
    • Dimensions: Height: 13", Depth: 3.5", Socket Cover: 6" x 2", Backplate: 5"

      Height: 330mm

      Depth: 89mm

      Weight: 3810g

      Primary material: Aluminum

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecolor-monarch-sconce
    • TuoteperheMonarch Sconce
    • TuoteryhmäWall Sconces
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-08-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)330
    • Syvyys (mm)89
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (kg)3810
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Surface Mounted

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Yhdysvallat