Julkaise tuotteesi
Color Scepter Sconce 18"
Color Scepter Sconce 18"
Color Scepter Sconce 18"
Color Scepter Sconce 18"
Color Scepter Sconce 18"
Color Scepter Sconce 18"

    Color Scepter Sconce 18"

    The Color Scepter Sconce 18 Inch is a minimalist wall sconce with a slim profile that sits close to the wall. CNC-machined aluminum and brass construction gives it sharp, defined edges and a contemporary look. Powder-coated in a choice of 14 colors and three finishes: brass, nickel, or black.

    At 18 inches tall, it suits the top of a bathroom mirror, either side of a foyer entrance, or a hallway run in pairs. Well-suited to bathrooms, entries, corridors, and hospitality interiors. Well-suited to both residential and commercial interiors. Also available in standard finishes as the Scepter Sconce 18 Inch.

    Tekniset tiedot
    • Dimensions: Height: 18", Depth: 3.5", Backplate: 5"

      Height: 457mm

      Depth: 89mm

      Weight: 3810g

      Primary material: Brass

      Secondary material: Steel

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecolor-scepter-sconce-18
    • TuoteperheScepter Sconce
    • TuoteryhmäWall Sconces
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-08-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)457
    • Syvyys (mm)89
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (kg)3810
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Surface Mounted

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Yhdysvallat