Julkaise tuotteesi
EAE Lighting -- SROUND V.3
EAE Lighting -- SROUND V.3
EAE Lighting -- SROUND V.3
    EAE Group
    Arkistoitu

    EAE Lighting -- SROUND V.3

    Sround V3, which shows maximum resistance to the challenging conditions of industrial facilities with its aluminum body; meets the lighting needs of different height production facilities with a wide lumen range of 9000 ~ 25400. With its armature efficiency reaching 177lm / W, arena / low bay and asymmetric optical angle options, it provides ideal lighting for industrial environment conditions where high performance is expected.

    Tekniset tiedot
    • Housing               :              SW 306G painted aluminium injection housing

      Optic     :              Miro silver reflector

      Diffuser                              Tempered transparent glass / Tempered sanded glass

      Power   :             

      52 W / 67 W / 80 W / 90 W / 113 W / 134 W / 160 W / 163 W

      Light Source       :              Mid Power LED

      Input Voltage    :              220 – 240V AC

      IP           :              IP65

      CRI         :              > 80

      Installation         :              Surface mounted / pendant

      Color     :              SW 306G

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesround_v3
    • TuoteperheEAE Lighting
    • TuoteryhmäHigh Bay - Low Bay
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-09-02
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC-koodi391115
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring