Commercial ASME certified, glass-lined 1,000-gallon storage tank. The SANCO2 heat pump water heater system consists of two main components – a heat pump and a storage tank.
Residential - The heat pump is paired with a 43-, 83-, or 119-gallon storage tank, sized to meet the home's anticipated daily hot water demand.
Commercial - SANCO2 offers nine main storage tank models: 119, 200, 285, 360, 455, 505, 675, 860 and 1,000-gallon sizes.
Alueellinen saatavuus
| Pohjois-Amerikka |
|---|
Anguilla |
Antigua ja Barbuda |
Aruba |
Bahamasaaret |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brittiläiset Neitsytsaaret |
Caribbean Netherlands |
Caymansaaret |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikaaninen tasavalta |
El Salvador |
Grenada |
Grönlanti |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Kanada |
Kuuba |
Martinique |
Meksiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts ja Nevis |
Saint Lucia |
Saint Vincent ja Grenadiinit |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Saint-Pierre ja Miquelon |
Sint Maarten |
Trinidad ja Tobago |
Turks- ja Caicossaaret |
Yhdysvallat |
Yhdysvaltain Neitsytsaaret |