Julkaise tuotteesi
Master™ Rigid E
Ecophon

Master™ Rigid E

Kouluihin, päiväkoteihin, avokonttoreihin tai muihin tiloihin, joissa vaaditaan erinomaisen akustiikan ja puheen erotettavuuden lisäksi iskunkestävyyttä sekä sisäkaton avattavuutta. Ecophon Master Rigid E -järjestelmässä on näkyvät upotetut listat. Asennus luo varjoilmiön, joka korostaa joka levyä ja osittain piilottaa listan. Levyn näkyvä pinta sijaitsee 10 mm listan alapuolella. Kaikki levyt on kiinnitetty listajärjestelmään klipsein (patentoitu), mutta ne voidaan kuitenkin avata. Järjestelmä koostuu Ecophon Master Rigid E ja Ecophon Extra Bass -levyistä sekä Ecophon Connect -listajärjestelmästä. Kokonaispaino noin 3,5 kg/m². Peruslevy on tiheää lasivillaa. Levyn pinta on vahvistettu ja kerroksittainen. Näkyvälle pinnalla on Akutex™ FT –pinnoite. Tuote on saatavana myös ääntäheijastavana gamma-pintaisena. Taustapinnalla on väritön lasihuopa ja levyt reunat on maalattu. Jos halutaan parantaa matalien taajuuksien vaimennusta, Ecophon Extra Bass –levyjä voidaan asentaa sisäkaton yläpuolelle. Listajärjestelmä valmistetaan galvanoidusta teräksestä. Käytä Ecophon Connect -asennustarvikkeita hyvän lopputuloksen varmistamiseksi.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite57616
  • TuoteperheModular ceilings
  • TuoteryhmäMaster
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-01-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Laipio
  • IFC-luokitusLaipio
  • UNSPSC-nimiSuspended ceiling systems
  • UNSPSC-koodi30161604